Dokument herunterladen () von 20

174289
Modellcode: XLSR52065

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 2000 x 650mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174289
EAN
4015081707515
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1950 mm
Produktbreite
560 mm
Produktgewicht
17.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSR52065

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.