Dokument herunterladen () von 20

174395
Modellcode: BPZ-MPL-NZM3-600-MX

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte NZM3 symmetrisch, Breite = 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
174395
EAN
4015081708574
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
492 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-MPL-NZM3-600-MX

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Universell
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.