Foto ist repräsentativ
Download
Eaton DX EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 15 A
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
|
| Katalognummer |
174606
|
| EAN |
4015081710614
|
| Produkt Länge/Tiefe |
155 mm
|
| Produkthöhe |
310 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| Kataloghinweise |
ableitstromarm
|
| Modellcode |
DX-EMC34-015-FS3-L
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20, wenn verbunden
IP00 IP20 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DE1 DG1 DM1 |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15 A