Eaton EU8E SWD Block-Modul Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, 16 konfigurierbare Ein-/Ausgänge mit Versorgung, 8 E/A-Buchsen M12
| Produktname |
Eaton EU8E Digitalmodul
|
| Katalognummer |
174750
|
| EAN |
4015081712366
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
212.6 mm
|
| Produktbreite |
61.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL IEC/EN 61131-2 |
| Modellcode |
EU8E-SWD-16DD
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung) Digitale Eingänge konfigurierbar Digitale Ausgänge konfigurierbar Überlastschutz (Sensorversorgung) Überlastfest (mit Diagnose) Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale |
| Stromverbrauch |
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
231 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung |
| Schutzart |
Schutzart IP69K
|
| Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich |
| Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
DC
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Verlustleistung |
5,2 W
|
| Kurzschlussschutz |
Ausgänge sind kurzschlussfest
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig |
| Datenübtrag.rate |
Automatische Einstellung
2 MBit/s, SmartWire-DT |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Eingang |
Max. 16 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge
|
| Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Grenzwerttyp 1 |
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC |
| Anzahl Eingänge (digital) |
16
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
16
|
| Ausgang |
Max. 16 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Max. 16 Transistorausgänge |
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Ausgang zu Eingang: nein
Eingang zu Eingang: nein Zwischen Ausgängen zu SmartWire-DT: nein Eingänge zu SmartWire-DT: nein |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5.2 W