Dokument herunterladen () von 20

174768
Modellcode: SWD4-5LR5-2S

Eaton SWD4 SmartWire-DT Rundkabel IP67, 5 Meter, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
Katalognummer
174768
EAN
4015081712540
Produkt Länge/Tiefe
5000 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.26 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Modellcode
SWD4-5LR5-2S

Features & Functions

Merkmale
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Ausstattung:
M12 Buchse
M12 Stecker, A-kodiert
Funktionen
Zum Anschluss peripherer SmartWire-DT Karten

General information

Kabellänge
5 m
Polzahl
5-polig
Außendurchmesser - ungefähr
5.6 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
46 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Safety

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS