Dokument herunterladen () von 20

177075
Modellcode: MINI-6-ST

Eaton xComfort Micro/Mini LV-Systeme Kleinverteiler. Mini-Kleinverteiler, 1-reihig 6 SU, IP30

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort Micro/Mini mini series
Katalognummer
177075
EAN
4015081715183
Produkt Länge/Tiefe
83 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
Modellcode
MINI-6-ST

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler MINI Stromverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
weiß
Signalweiß (RAL 9003)

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6
Montageart
Aufbau
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Material
ABS (Kunststoff)
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
6
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 1 x 16 mm²
PE: 6 x 10 mm²
Einbautiefe
70 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
60 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W

Design verification as per IEC 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
2,8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Grundgerät
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
Basisgerät
Installationsverteiler
MINI-Stromverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.