Dokument herunterladen () von 20

177080
Modellcode: T6-MINI

Eaton xComfort Micro/Mini LV-Systeme Kleinverteiler. Kleine Tür durchsichtig, 6 HP

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort Micro/Mini door
Katalognummer
177080
EAN
4015081715237
Produkt Länge/Tiefe
123.6 mm
Produkthöhe
20.2 mm
Produktbreite
81.5 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
T6-MINI

Delivery program

Typ
MINI Stromverteiler Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
MINI
Tür
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Transparentes Fenster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.