Dokument herunterladen () von 20

177302
Modellcode: RS2-12-C10

Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, 10 m Anschlussleitung, Sn 8 - 19 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
Katalognummer
177302
EAN
4015081717552
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.52 kg
Zertifikat(e)
EN ISO 13849
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
ISO 14119
IEC 62061
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
Kataloghinweise
Reed-Kontakte
Modellcode
RS2-12-C10

Produktspezifikationen

Typ
Sicherheitspositionsschalter
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
mit Kabel vorkonfektioniert
Lackierung Gehäusematerial
Kunststoffbeschichtet
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.3 A
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
19 mm
Bemessungsschaltabstand (Sn) - min.
8 mm
Sensorhöhe
13 mm
Sensorlänge
52 mm
Breite des Sensors
26 mm
Produktkategorie
Berührungsloser Sicherheitsschalter
Aktion
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
2
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
0 A
Einbaulage
beliebig
Material
Kunststoff
Anschlussart
10 m Anschlussleitung
Schutzart
IP67
NEMA sonsitge
Schnittstellentyp
Keine
Anschlussquerschnitte (AWG)
22
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (bei 55 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 % (Abweichung)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Schwingfestigkeit
0 - 2000 Hz, 1 mm
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
PL e, Leistungsniveau
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL: 3
Schaltkontakttyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren