Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

177448
Modellcode: FAZ6-B1,6/3N

FAZ6-B1,6/3N. Leitungsschutzschalter (MCB), 1,6 A, 3p + N, Charakteristik: B, 6 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Katalognummer
177448
EAN
4015081719082
Produkt Länge/Tiefe
72.6 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.429 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FAZ6-B1,6/3N

Delivery program

Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
1,6 A

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
415 V
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
400
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max.
400 V
Betriebsspannung bei DC (EC/EN 60947-2) - max.
60 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,6 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.