Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 160 A, 11 Ausgangsklemmen
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
178399
|
| EAN |
4015081737024
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51.2 mm
|
| Produkthöhe |
91 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.169 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Modellcode |
BPZ-KB-2/11/160
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
690 VAC
|
| Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1000 VDC
|
| Bemessungsstoßstrom |
36 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
160 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
8,4 kA
|
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Einbaulage |
universal
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
13
|
| Anzahl an Klemmstellen je Pol |
13
|
| Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
2,5 mm² bis 25 mm² (eingehend)
25 mm² bis 70 mm² (eingehend) 1,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 1.5 mm² bis 16 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 1,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend) 16 mm² bis 50 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) |
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
70 mm²
|
| Klemmenmaterial |
Einfach
Messing |
| Nenndrehmoment |
2 Nm / 9 Nm (eingehend). 2 Nm (ausgehend)
|
| Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gehäusematerial |
PA66
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
| CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|