Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178798
KLV-12UPP-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, 1-reihig, Stahlblechtür flach, 12UPP-F

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
178798
EAN
4015081741274
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Modellcode
KLV-12UPP-F

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Frontabdeckung
Nagellaschen
Montageanleitung
Kabelbinder
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
Tür/Rahmen
Beschriftungsbogen
Mauerwanne
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Libelle zum Ausrichten
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV Energie
Grundgerät
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Energie

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
88 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
75 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
Einbau
DIN-Schienen
Einbau (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
21 W

Produktspezifikation exportieren