Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Für Außenbereiche, Unterputz-/Hohlwandmontage, einreihig, Lieferumfang für Projekte, F1-4PR
Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
Katalognummer |
178874
|
EAN |
4015081742035
|
Produkt Länge/Tiefe |
32 mm
|
Produkthöhe |
340 mm
|
Produktbreite |
360 mm
|
Produktgewicht |
2.4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
Modellcode |
KLV-F1-4PR
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Montageart |
bündiger Einbau
Hohlwand |
Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
Anzahl der Reihen |
1
|
Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
Installationsart |
Hohlwand und Unterputz
|
Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
Ausstattung: |
3D-Einstellelement für die Halterung
Tür mit Türrahmen Montageanleitung |
Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
KLV für Projekte
Grundgerät Installationsverteiler |