Dokument herunterladen () von 20

178886
Modellcode: KLV-F1-4PR-RAL*

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Exterieur in RAL-Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Lieferumfang für Projekte, F1-4PR

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178886
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modellcode
KLV-F1-4PR-RAL*

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Wunschfarbe (RAL)

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Montageart
Hohlwand
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
1
Abdeckung/Tür Farbe
Wunschfarbe
Installationsart
Hohlwand und Unterputz
Material Schutzabdeckung
Plastik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Additional information

Ausstattung:
3D-Einstellelement für die Halterung
Tür mit Türrahmen
Montageanleitung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, Wunschfarbe (RAL)
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Basisgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.