Dokument herunterladen () von 20

178962
Modellcode: GAU2-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ersatz-Frontplatte, Einbau, 2-reihig für KLV-UP

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Abdeckung
Katalognummer
178962
EAN
4015081742790
Produkt Länge/Tiefe
30.5 mm
Produkthöhe
387.5 mm
Produktbreite
274 mm
Produktgewicht
0.47 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
GAU2-KLV

Delivery program

Typ
  • KLV Zubehör
  • KLV-Verteiler
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Benutzt mit
Ersatz-Frontplatte
Ersatzteile
KLV-Verteiler
KLV Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.