Dokument herunterladen () von 20

179543
Modellcode: SWD4-M3LR5-1-2S

Eaton SWD4 I/O-Gerät Verbindungskabel IP67, 5-polig, 0,3 m, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Rundes Verbindungskabel
Katalognummer
179543
EAN
4015081746293
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
16.3 mm
Produktbreite
16.3 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
Modellcode
SWD4-M3LR5-1-2S

Features & Functions

Merkmale
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Ausstattung:
M12 Stecker, A-kodiert
M12 Buchse
Funktionen
Zum direkten Anschluss von Sensoren/Aktoren an SWD-Teilnehmer IP67

General information

Kabellänge
0.3 m
Polzahl
5-polig
Außendurchmesser - ungefähr
4.55 mm
Material äußerer Mantel
Polyurethan (PUR)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
38 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Safety

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS