Dokument herunterladen () von 20

1818017
Modellcode: K2SCB

Eaton K2 Drehgriff, 6 mm, für die Montage der Ummantelung, blau

General Specifications

Produktname
Eaton K2 Accessory Handle
Katalognummer
1818017
EAN
8711426959248
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.078 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K2SCB

Features & Functions

Farbe
Sonstige

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Schutzart
NEMA sonsitge
Einbaulage
Griff direkt auf Achse montiert
Schaftdurchmesser
6 x 6 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Drehgriff

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht anwendbar.