Dokument herunterladen () von 20

1818065
Modellcode: K6DB/C

Eaton K6 Kippschalter, 14mm, Türeinbau, blau, Zylinderschloss

General Specifications

Produktname
Eaton K6 Zubehör Kippschalter
Katalognummer
1818065
EAN
8711426853690
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.906 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K6DB/C

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Schutzart
NEMA sonsitge
Schaftdurchmesser
14 x 14 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Kompletter Drehgriff mit Türkupplung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht anwendbar.