Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 240 mm², Montageplatte, NH2
| Produktname |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Katalognummer |
183057
|
| EAN |
4015081779840
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
134 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
3.205 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| Modellcode |
XNH2-A400
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Farbe |
Grau
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betätigertyp |
Abdeckungsgriff
|
| Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Nennspannung bei DC |
440 V (DC-22B)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
400 A (AC-23B)
400 A (AC-21B) 400 A (AC-22B) 400 A (DC-22B) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
120 kA (500 V)
100 kA (690 V) |
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
34 W
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Lebensdauer, elektrisch |
200 Schaltvorgänge
|
| Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Größe |
NH2-Sicherung
|
| Montageart |
Montageplatte
DIN-Schiene |
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Material |
Polyamid
|
| Schutzart |
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut) |
| Schutzart (Vorderseite) |
Sonstige
|
| Anschlussart |
Flachanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
40 mm x 10 mm
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10 Max. 48 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
120 mm² bis 240 mm² an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme 120 mm² bis 150 mm² (2x) an Doppelprismenklemme 25 mm² bis 240 mm² an Rahmenklemme |
| Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
800 Schaltvorgänge
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
22 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
7.3 W
|
| Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
17.8 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis 70 °C
|
| Temperaturbeständigkeit |
125 °C
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
Ui = 800 V AC
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
| Merkmale |
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Frontbefestigung |