Dokument herunterladen () von 20

183314
Modellcode: DILDC300/22(RDS250)

Eaton Moeller® series DILDC DC-Leistungsschütz, 2 S, 2 Ö, 1000 V: 300 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILDC DC Leistungsschütz
Katalognummer
183314
EAN
4015081782499
Produkt Länge/Tiefe
248 mm
Produkthöhe
219 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
7.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRNT
UL
CSA Class No.: C321124
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL File No.: E338590
CE
UL508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
DILDC-Schütze verfügen über ein elektronisches Lichtbogenschutzsystem. Deshalb, ist es wichtig, die Grenzwerte der technischen Daten im Allgemeinen und speziell das angegebene Ein- bzw. Ausschaltvermögen einzuhalten. Durch Öffnen des Geräts erlischt die Gewährleistung sofort.
Modellcode
DILDC300/22(RDS250)

Allgemein

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
DC-Leistungsschütz
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
1.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
100 Elektrische Schaltspiele/h
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 VDC
Schockfestigkeit
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Spannungsart
AC/DC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
40 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm² Hilfsleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0.75 - 2.5) mm², Control circuit cales
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 12)
1/0 - 500 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Schlüsselweite
16 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
450 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
450 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
450 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
450 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
450 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui) bei DC
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
450 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 1000 V
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-3/DC-5 bei 440 V
0 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 1000 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 30 kA), Sicherung, Zuordnungsart „1“, 400 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 30 kA), Sicherung, Zuordnungsart „1“, 1000 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 30 kA), Sicherung, Zuordnungsart „1“, 690 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 400 V DC, stromführende Hauptpfade
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. Kurzschlussstrom 6 kA), Sicherung, Zuordnungsart „2“, 690 V DC, stromführende Hauptpfade
Sichere Trennung
1000 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
1000 V, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
1000 V, zwischen Steuereingängen und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
300 A, Maximale Motorleistung, Einphasig (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
600 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
550 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
550 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
600 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
9,5 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
18 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
9,5 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
18 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
350 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
80 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
18 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
300 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff