Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184580
XV-303-10-C00-A00-1E

Eaton XV-303 Bedienfeld mit SPS, 24 V DC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, VisualDesigner

General Specifications

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
184580
EAN
7640130098923
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
1.165 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
Modellcode
XV-303-10-C00-A00-1E
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rezepturen
Farbdisplay
Meldungsanzeige
SW Schnittstelle
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Druckerausgabe
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
269 mm
Produktkategorie
XV-300
Speicherkapazität
512.000 kByte
Einbautiefe
50.1 mm
Fronthöhe
174 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Spannungsart
Gleichstrom
Displayart
TFT
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
16777216
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
10.1 in
Leistungsaufnahme
15,5 W
Protokoll
EtherNet/IP
TCP/IP
MODBUS
CAN
EtherCAT

Produktspezifikation exportieren