Eaton Moeller® series EMR6 Phasenüberwachungsgerät, ansprech- und rückfallverzögert, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMR6 Phase monitoring relay
|
| Katalognummer |
184779
|
| EAN |
4015081788156
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103.7 mm
|
| Produkthöhe |
85.6 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CCC IEC CSA GL |
| Modellcode |
EMR6-W500-D-1
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Unsymmetrie-Schwellenwerte einstellbar 2 - 25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen
|
| Funktionen |
Funktion Phasenausfallerkennung
ansprech- und rückfallverzögert Unterspannungserkennung Überspannungserfassung |
| Überwachungsfunktion |
Überspannung
Funktion Phasenfolgeüberwachung Phasenausfall Unterspannung Phasenfolge (deaktivierbar) |
| Spannungsmessung - min. |
300 V
|
| Spannungsmessung - max. |
500 V
|
| Schutzart |
Gehäuse: IP50
Anschlussklemmen: IP20 |
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Mess- und Überwachungsrelais EMR
|
| Produktkategorie |
Mess- und Überwachungsrelais EMR
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Klasse 2
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Phasenausfall: F1 rot, Dauerlicht und F2 rot, Funktion Rundumlicht
Statusanzeige Unterspannung: Rote LED (F2 an) Statusanzeige der Versorgungsspannung: Gelb, Dauerlicht Statusanzeige Phasenfolgefehler: Rot, Blinklicht (F1 und F2 abwechselnd) Statusanzeige Relais angezogen: Gelb, Dauerlicht (R/T) Statusanzeige Überspannung: F1 rot, Dauerlicht Statusanzeige Unterspannung: F2 rot, Dauerlicht Statusanzeige Verzögerungszeit läuft: Gelb, Blinklicht (R/T) Statusanzeige der Versorgungsspannung: Gelbe LED Statusanzeige Überspannung: Rote LED (F1 an) |
| Geeignet für |
Dreiphasennetze
|
| Typ |
Phasenüberwachungsgerät
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
|
| Luftentladung |
Luft/Kontaktentladung, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Stufe 3
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
nach IEC/EN 60947-6-2
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Einstrahlfestigkeit |
Stufe 3 (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Anschlussart |
Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), eindrähtig
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), feindrähtig mit Aderendhülse |
| Schraubendrehergröße |
5,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
Min. 0,6 Nm, Schraubklemmen |
| Verzögerungszeit |
Einschaltverz./Ausschaltverz.: keine = 0 oder einstellbar zwischen 0,1-30 s
0,2 s, Ansprechverzögerungszeit |
| Zeitzyklus |
0,06 %/°C, Zeitfehler innerhalb Temperaturbereich
0,5% Fehler innerhalb Versorgungsspannung (Messkreise) Einstellbar von 0,1 - 30 s, Rückfallverzögerungszeit 0,5 %, Zeitfehler innerhalb Versorgungsspannung |
| Einschaltdauer |
100 %, Spannungsversorgung
|
| Leistgsaufnahme |
18 VA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
300 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
300 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Versorgungsspannung |
300 - 500 V AC, 50/60 Hz
|
| Spannungssicherheit |
1,1 x Uc
0,85 x Uc |
| Hysterese |
0 - 5 %
|
| Messzyklus |
50 ms
|
| Überwachungsspannung |
300 - 500 V AC, 50/60 Hz (pro Phase)
|
| Temperaturfehler |
0,06 %/°C, Messstromkreise
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2 A bei DC-13, 24 V
4 A bei AC-12, 230 V 4 A bei DC-12, 24 V 3 A bei AC-15, 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
250 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A Fast/gL, Sicherung, Relais-Ausgangskontakte
|