Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste, klassisch, flach, rastend, 1 Ö, 1 S, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
|
| Katalognummer |
185614
|
| EAN |
4015081811083
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1060 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
IEC/EN 60947-5-1 CE UL VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
C22-DR-X-K11-P62
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
Senkkopf
klassisch |
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Kabellänge |
1 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
| Schutzart |
NEMA 12
IP67/IP69K |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
ohne Tastenplatte
|
| Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend |
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt) |
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|