Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS4 DC1-34030NB-A20CE1
| Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Katalognummer |
185783
|
| EAN |
4015081812820
|
| Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
| Produkthöhe |
418.5 mm
|
| Produktbreite |
173 mm
|
| Produktgewicht |
8.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
RCM EAC UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL 508C Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 CUL UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
DC1-34030NB-A20CE1
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
Bremschopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis Kontrolleinheit 7-Segment-Anzeige Breaking resistance IGBT-Wechselrichter PC-Verbindung zusätzlicher Platinenschutz |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut Modbus RTU, eingebaut CANopen®, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3 |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Rahmengröße |
FS4
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
MODBUS
CAN Andere Bussysteme EtherNet/IP |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
122 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
139 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 149 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 181 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 186 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 259 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 310 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 348 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
34.2 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
12.9 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) BLDC Motoren PM-Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
45 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
30 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
45 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
30 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
30 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
| Scheinleistung bei 400 V |
12 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
14.4 kVA
|
| Bremswiderstand |
30 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
607 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
30 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)