Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, beschriftet mit "Netz-Trenneinrichtung" (IEC/EN 60204), Sprache rumänisch
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
|
| Katalognummer |
186892
|
| EAN |
4015081819447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
ZFSNT73-P3
|
| Ausstattung: |
Schildträger
Einlegeschild |
| Funktionen |
Ergänzungs-Frontschilder
|
| Beschriftung |
Trennvorrichtung speisen
|
| Sprache |
Rumänisch
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Anschlussart |
Anschluss
|
| Typ |
Frontplatten
|
| Benutzt mit |
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
T5B |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht anwendbar.
|