Dokument herunterladen () von 20

187085
Modellcode: M30C-FUSB-150

Eaton Moeller® series M30 Einbaubuchse, 1,5 m, konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
Katalognummer
187085
EAN
4015081821426
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A
Modellcode
M30C-FUSB-150

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Kontaktmaterial
CuSn, vergoldet
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe der Lünette
Metall
Kontakttyp
1:1
Leitungsaußendurchmesser
6,1 mm
Design
USB 3.0 A
Kabellänge
1,5 m
Schutzart
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
IP65, mit geschlossener Abdeckung
Leitgsmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius
15 x Leitungsdurchmesser
Typ elektrisches Zubehör
Sonstige
Bemessungsbetriebsspannung
5 V AC/DC
Widerstand
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstige
Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Lebensdauer, mechanisch
100 Steckzyklen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Einbautiefe
70 mm
Nennstrom
900 A
Datenübtrag.rate
5 GBit/s, max.
Grenzwertklasse
3
Nennspannung - max.
30 V
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Polzahl
Neunpolig

Produktspezifikation exportieren