Dokument herunterladen () von 20

187864
Modellcode: BPZ-SH-L-1P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schwenkhebel für Halbzylinder, Länge: 40 mm, 1-Punkt Verriegelung

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
187864
EAN
4015081855490
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SH-L-1P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Keine
Montageart
Aufputzmontage
Griff-Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Kunststoff

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.