Dokument herunterladen () von 20

188005
Modellcode: XLSD3R166

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1600 x 600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
188005
EAN
4015081856909
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
18.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD3R166

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.