Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188049
M30I-FL-R-*

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, rot, individuell beschriftbar, Frontring Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
Katalognummer
188049
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
M30I-FL-R-*

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsenfarbe
Rot
Linsentyp
flach
rund

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren