Eaton Moeller® series M30 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, wählbar, 3 Stellungen, wählbar, wählbar, Frontring Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Leuchtwahltaste
|
| Katalognummer |
188071
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
47 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.042 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Modellcode |
M30I-FWRLK3-*/*
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in wählbarer Stellung abziehbar |
| Betätigertyp |
Umschalten
|
| Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
mit Knebelgriff
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Typ |
Leuchtwahltaste
|