Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188202
M30I-FWLKV-R

Eaton Moeller® series M30 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), rot, Frontring Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtwahltaste
Katalognummer
188202
EAN
4015081858620
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modellcode
M30I-FWLKV-R

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Rastend
Tastfunktion
Betätigertyp
Umschalten
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Rot
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
60 °
Typ
Leuchtwahltaste

Produktspezifikation exportieren