Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 24 DC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189757
|
| EAN |
4015081877522
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2/3-XU24DC-PI
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Typ |
Zubehör Unterspannungsfreigaben
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|