Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

191071
XV-303-15-C00-A00-1B

Eaton XV-303 Bedienpanel, 24 V DC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, SPS-Funktion nachrüstbar

General Specifications

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
191071
EAN
7640130099104
Produkt Länge/Tiefe
403.7 mm
Produkthöhe
76.6 mm
Produktbreite
254.9 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Zertifikat(e)
DNV GL
EN 50178
IEC/EN 61131-2
EMC according to 2014/30/EU
CUL
Modellcode
XV-303-15-C00-A00-1B

Produktspezifikationen

Typ
Steuerpult mit 2. Ethernet-Port
Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
RS232
USB-Host
RS485
USB-Device
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Steckplatz für SD-Karte
Target- und Web-Visualisierung
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
Schnittstelle Ethernet
CAN
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Druckerausgabe
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Rezepturen
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Gehäusematerial
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
404 mm
Produktkategorie
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Auflösung
  • 1366 x 768 px
  • WXGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
16:9
344,23 x 193,54 mm
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
75.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.6 W
Fronthöhe
255 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79")
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 45° bei Betriebstemperatur ≤ 45°C (113°F) (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
TFT
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Schutzart
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Intensität der Leuchtdichte
300 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
16777216
Schwingfestigkeit
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
DRAM: 512 MByte RAM
NVRAM: 128kByte beibehalten
Flash: 1 GByte SLC
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
kapazitiver Multitouch
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
Schnittstellen
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1366
Anzahl Pixel (vertikal)
768
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
21.6 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 21,6 W
16 W typ.
19,1 W
Protokoll
EtherNet/IP
CAN
TCP/IP
MODBUS
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren