Eaton Moeller® series R9 Konusführung, 320 mm Betätigungsachse
| Produktname |
Eaton Moeller® series R9 Zubehör Konusführung
|
| Katalognummer |
191848
|
| EAN |
4015081923694
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
44 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
SFGAB
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsstück für Schalterachse
|
| Typ |
Konusführung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht anwendbar.
|