Eaton Moeller® series R9 Lasttrennschalter, R9, UL98, 100 A, Zwischenbau, 3-polig, ohne Drehgriffe und Antriebswelle
| Produktname |
Eaton Moeller® series R9 Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
191855
|
| EAN |
4015081923762
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
132 mm
|
| Produktbreite |
78 mm
|
| Produktgewicht |
0.55 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
ohne Drehgriffe und Antriebswelle
|
| Modellcode |
R9C3100U
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
Verriegelbar |
| Polzahl |
3-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstige
|
| Betätigertyp |
Sonstige
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Montageart |
Rückseitenmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Produktkategorie |
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Zwischeneinbau
Bodenmontage |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Schrauben-Größe |
4 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
3,5 Nm, 6 mm², Schraubklemmen
31 lb-in, 10 AWG , Schraubklemmen 35,4 lb-in, 8 - 2 AWG , Schraubklemmen 44,3 lb-in, 1 - 2/0 AWG , Schraubklemmen 5 Nm, 50 - 70 mm², Schraubklemmen 4 Nm, 10 - 35 mm², Schraubklemmen |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
100 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
100 kA, 480 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 V, SCCR (UL/CSA) 100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
100 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.