Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192020
NZMS2-A20

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, NZM2 TMTU, 3-polig, 20 A, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192020
EAN
4015081925711
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
2.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMS2-A20

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
DIN-Schienenmontage (Hutschiene) optional
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5,1 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse,Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 20 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
350 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
350 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 am rückseitigen Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
350 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
350 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
20 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
15 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.