Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Push-in-Klemmen, SmartWire-DT Teilnehmer
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
| Katalognummer |
192387
|
| EAN |
4015081930845
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.297 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
UL508 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Modellcode |
EMS2-DO-T-9-SWD
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Motorschutz Direktstart Zum Anschluss an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose Automatisches Zurücksetzen Anzeige des Gerätetyps Manueller Reset Anzeige des Motorstroms in % Anzeige der Betriebsrichtungsrückmeldung Betrieb des Motorstarters Anzeige der Betriebsbereitschaft Anzeige der Überlastvorwarnung Anzeige des Sollwerts der Kurzschluss-Auslösung Anzeige des thermischen Motorbildes in % Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Phasenausfall, etc.) |
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Direktstarter
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaulage |
Motoreinspeisung unten
Vertikal |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1.5 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
9 A
|
| Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Push-In Klemmen
|
| Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011 |
| Einschaltstrom |
120 mA (Aufnahme)
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
60 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
19,2 - 30 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
9 A
|
| Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
42 - 550 V
500 V AC |
| Schaltpegel |
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R) 19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
12 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|