Dokument herunterladen () von 20

192392
Modellcode: EMS2-RO-T-2,4-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
192392
EAN
4015081930890
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Zertifikat(e)
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Modellcode
EMS2-RO-T-2,4-24VDC

Features & Functions

Funktionen
Direktstart
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Wendestart
Motorschutz

General

Klasse
KLASSE 10
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
Vertikal
Motoreinspeisung unten
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.18 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
3 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14, Hauptleiter
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter, Push-In Klemmen
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Funkstörklasse
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011

Electrical rating

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
2.4 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2.4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff