Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193166
EWK-G34/31

Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 144 TE, Schutzklasse II, HxBxT=650x800x230 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
Katalognummer
193166
EAN
9010238006997
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
25.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
Modellcode
EWK-G34/31

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Gehäuse
Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
EWK DBO
Installationsverteiler
Grundgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
400 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
230 mm
Einbauhöhe
650 mm
Einbaubreite
800 mm
Kabeleinführungsposition
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
128 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
DIN-Schienen
Aufputzmontage
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
36
Anzahl der Reihen
4
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 3 x 6 x (1,5–16 mm²)
N: 3 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
36
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP31

Produktspezifikation exportieren