Dokument herunterladen () von 20

EP-501496
Modellcode: F3A-2K-0

Eaton xEnergy Basic F3A-2K - Flanschplatte 2-Komponenten-Kunststoff, bis IP66, Blindversion

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
EP-501496
EAN
9010653053163
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
F3A-2K-0

Delivery program

Typ
  • Zubehör xEnergy Serie
  • Zubehör CS
  • Zubehör Außenanbau
Ausführung
blind
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Plastik
Schutzart
IP66
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Stärke
4 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0

Additional information

Merkmale
Keine
Vorprägungen
Besondere Merkmale
Blindflansch ohne Vorprägungen, RAL 7035, Mischung aus Polyamid (PA) und thermoplastischem Elastomer (TPE)
Benutzt mit
Zubehör CS
Zubehör Außenanbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.