EMC2-H211/55-W/BF5 . Standverteiler EMC2 vormontiert, IP55, Schutzklasse II, HxBxT=1700x550x270mm, weiß (RAL 9016)
Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 enclosure pre-assembled
|
Katalognummer |
EP-501354
|
EAN |
9010653042150
|
Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
Produkthöhe |
1800 mm
|
Produktbreite |
550 mm
|
Produktgewicht |
53 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
EMC2-H211/55-W/BF5
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
Anschließbar |
Ausstattung: |
Tür
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Schutzart |
IP55
IK10 Sonstiges |
Materialqualität |
Sonstiges
|
Farbe |
Weiß
|
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
880 N
|
Anzahl Schlösser |
0
|
RAL-Nummer |
9016
|
Material |
Stahl
|
Montageart |
Wandmontage
|
Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
2000 N
|
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
100 N
|
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
107 W
|
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|