Dokument herunterladen () von 20

193223
Modellcode: BPZ-KR121/400

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelanordnungssockel für Standverteiler IP55, HxBxT=100 x 1200 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
193223
EAN
9010238007666
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
7.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR121/400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP54
Lastkapazität - max.
300 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.