Dokument herunterladen () von 20

193310
Modellcode: NZMN4-VX630-T

NZMN4-VX630-T. NZM4 PXR20 Schutzschalter, 630 A, 3p, Schraubklemme, Erdschlussschutz

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
193310
EAN
9010238016552
Produkt Länge/Tiefe
375 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMN4-VX630-T

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
B (2000 A: A, IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
65 W
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
10 Segmente mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 5 Segmente à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Erdschlussschutz
Integrierter Erdschlussschutz
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max.
630 x In
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 630 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min.
125 x In
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
12 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
12 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
6300 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
630 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
11340 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1260 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Schwenkhebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
22680 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1260 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
630 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
315 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz
20 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.