Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Steckklemme, doppelreihig, Lieferumfang für Projekte, Tür durchsichtig
Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
Katalognummer |
193383
|
EAN |
9010238019744
|
Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
Produkthöhe |
465 mm
|
Produktbreite |
360 mm
|
Produktgewicht |
2.26 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
Modellcode |
KLV-F2UPP-4PR-TR
|
Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff) |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
Anzahl der Reihen |
2
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen + Steckklemmen
|
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²) N: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß / transparent
|
Installationsart |
bündiger Einbau
|
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
Ausstattung: |
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Montageanleitung Gerätetragschiene Kabelbinder Beschriftungsbogen 3D-Einstellelement für die Halterung Frontabdeckung |
Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
|