Eaton Moeller series xComfort – Pakete Go Wireless. Funkgesteuerte Belüftung, Paket, vorprogrammiert
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Belüftungspaket
|
| Katalognummer |
193731
|
| EAN |
9010238033559
|
| Produkt Länge/Tiefe |
223 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
111 mm
|
| Produktgewicht |
0.251 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CPAD-00/216
|
| Betätigungsfunktion |
Lüftung
|
| Farbe |
weiß
|
| Stromstärke |
6 A
|
| Betriebsart Bussystem |
Sonstige
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
Packung: Aktor, Drucktaste
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
Batterie |
| Ausgangsleistung |
1380 W
|
| Schaltleistung - max. |
1380 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
2
|
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl Schaltkontakte - max. |
2
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
Busanschluss |
| Funktionen |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|