Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere links, HxB = 1400 x 600mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196061
|
| EAN |
9008790952258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
1340 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
17.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSD4L146
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|