Eaton Moeller® series T0 T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 90 °, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Designnummer 8200
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 On-off switch
|
Katalognummer |
197383
|
EAN |
4015080896616
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
127 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
1.52 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
Modellcode |
T0-1-8200/SE1
|
Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
Beschriftung |
0-1
|
Polzahl |
1-polig
|
Schutzart |
NEMA 12
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Lebensdauer, mechanisch |
400.000 Schaltvorgänge
|
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
beliebig
|
Anzahl Baueinheiten |
1
|
Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
EIN-AUS-Schalter
|
Produktkategorie |
EIN-AUS-Schalter
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
Geeignet für |
Bodenmontage
|
Schaltwinkel |
90 °
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Anschlussquerschnitte |
2 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig |
Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
8,8 lb-in, Schraubklemmen
1 Nm, Schraubklemmen |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
100 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
110 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
80 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
60 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
10 A
|
Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
10 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V |
1 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V |
1
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
5 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
10 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
10 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
5 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
5
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
10 A
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
6 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,32 kA |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
130 A
|
Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) 1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) |
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Rastend
|
Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|