Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197405
Modellcode: T0-1-8295/SE1

Eaton Moeller series T0 Hauptschalter, 20 A, Aufbau, Design 8295

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
Katalognummer
197405
EAN
4015080896494
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
127 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.52 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Modellcode
T0-1-8295/SE1

Betätigungselement

Betätigertyp
Umschalten

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungswerte

Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Merkmale und funktionen

Polzahl
1-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Geeignet für
Frontbefestigung
Typ
Hauptschalter

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Produktspezifikation exportieren