Eaton XV-363 Single-Touch-Display, 12-Zoll Display, 24 V DC, IR, 800 x 600 Pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x DP, SPS-Funktion nachrüstbar
| Produktname |
Eaton XV-363 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
197669
|
| EAN |
7640130099401
|
| Produkt Länge/Tiefe |
361 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
279 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
IEC/EN 61131-2 EAC |
| Kataloghinweise |
Stromaufnahme bei 24 V DC
|
| Modellcode |
XV-363-12-C02-A00-1B
|
| Typ |
HMI (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
|
| Merkmale |
USB-Device
USB-Host Schnittstelle Ethernet SPS-Funktion nachrüstbar CAN Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Hochkantprojektierung RS232 Steckplatz für SD-Karte RS485 |
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Rezepturen
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x CAN (integrierte Schnittstellen) MPI-Schnittstelle Numerische Tastatur Farbdisplay Meldungsanzeige 1 x PROFIBUS (integrierte Schnittstelle) 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) Alphanumerische Tastatur |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Kalt nach EN 60068-2-1 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
361.2 mm
|
| Produktkategorie |
XV-300
|
| Auflösung |
800 x 600 px
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
4:3
246 x 185 mm |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
63 mm
|
| Fronthöhe |
279.2 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
3
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS-DP, nicht galvanisch getrennt, 9 polige SUB-D Buchse, UNC
|
| Software |
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Displayart |
Verbundsicherheitsglas, blendfrei im Aluminiumrahmen
TFT Farbdisplay, TFT |
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
NVRAM: 128kByte beibehalten DRAM: 512 MByte RAM Flash: 1 GByte SLC |
| Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Touch-Technologie |
Verbundsicherheitsglas, nicht reflektierend, Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Infrarot-Touch Single-Touch-Display |
| Ausführung |
Metallgehäuse und Glasfront in Aluminiumrahmen
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
800
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
600
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
12.1 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
20.5 W
|
| Zulässige Spannung |
19,2 - 30 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
| Leistungsaufnahme |
Max 20,5 W
18 W |
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS Andere Bussysteme TCP/IP CAN PROFIBUS EtherCAT |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|