Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, tastend, MS2, 3 Stellungen 0, Metallfrontring, schließanlagenfähig
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
197929
|
| EAN |
4015081955602
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M30C-FWS3-MS2
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|