Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensoreingang 4, Stellausgang 2, 400/480 V AC, Ethernet IP, HAN Q4/2, mit manuellem Not-Schalter
Produktname |
Eaton Rapid Link Speed controller
|
Katalognummer |
198903
|
EAN |
4015081969616
|
Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
Produkthöhe |
270 mm
|
Produktbreite |
220 mm
|
Produktgewicht |
3.59 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
RoHS UL approval IEC/EN 61800-5-1 UL 61800-5-1 |
Kataloghinweise |
|
Modellcode |
RASP5-5424EIP-412R000S1
|
Merkmale |
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus |
Ausstattung: |
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter Schlüsselschalterstellung OFF/RESET Thermo-Click mit sicherer Trennung PC-Verbindung Schlüsselschalterstellung AUTO Kaltleiterüberwachung Schlüsselschalterstellung HAND Kontrolleinheit Reparaturschalter Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD) 2 Aktor-Ausgänge |
Funktionen |
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
1 Potentiometer Geschwindigkeit 3 Festfrequenzen |
Schutzart |
IP65
NEMA 12 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Produktkategorie |
Drehzahlsteller
|
Protokoll |
EtherNet/IP
|
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2000 V
|
Netzformtyp |
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz) Wechselspannung |
Einbaulage |
vertikal
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
|
Schwingung |
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6 |
Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation |
Strombegrenzung |
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,5 - 5,6 A, Motor, Hauptstromkreis |
Verzögerungszeit |
< 10 ms, Rückfallverzögerung
< 10 ms, Einschaltverzögerung |
Effizienz |
98 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
5.3 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3.5 mA
|
Netzstromverzerrung |
120 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Netzspannungsbereich |
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
|
Betriebsart |
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV) BLDC Motoren PM- und LSPM-Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Überlaststrom |
Für 60 s alle 600 s
bei 40 °C |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
8.4 A
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
0.75 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz) Wechselspannung |
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Bremsstrom |
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
|
Bremsmoment |
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
≤ 30 % (I/Ie) |
Bremsspannung |
400/480 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise) |
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
400/480 V AC (externe Bremse 50/60 Hz) |
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet IP, eingebaut
|
Anschlusstechnik |
Steckertyp: HAN Q4/2
|
Schnittstellen |
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®) Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 250 mA |
Kabellänge |
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge |
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|